|
|
|
204414
Rahmen 4-fach SCALA reinweiß
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Ästhetischer Name
|
ELSO Scala
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Farbton
|
Reinweiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Zusatzmerkmale
Montageposition
|
Horizontal/vertikal
|
Anzahl der Reihen
|
4fach
|
Material
|
Kunststoff
|
Höhe
|
293 mm
|
Breite
|
80 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
67,8 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
5,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
29,9 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
339 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|