|
|
|
2704021
Installations-/Lochband Stahlband-PELD beschichtet TUB-14x2,5 grau (Ring 10M)
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Befestigungsband
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TUB
|
Farbton
|
Grau
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Verpackungstyp
|
Kunststoffbeutel
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Galvanisierter Stahl
Kalt gewalzter Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
|
Bohrlochgröße
|
6 x 6 mm
|
Praktische Belastungsfähigkeit
|
1 kN
|
Breite
|
14 mm
|
Dicke
|
2,5 mm
|
Länge
|
10 m
|
Produktgewicht
|
0,76 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
100 cm
|
VPE 1 Länge
|
0,25 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
760 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
25
|
VPE 2 Höhe
|
27,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
26,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
42,8 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
19,592 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
325
|
VPE 3 Höhe
|
70 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
266,696 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|