|
|
|
3000210
TORIX T6 rot Kabel-verdrillhilfe 100 Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehanschlussstecker
|
Farbton
|
Rot
|
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen
|
Dreh- 2…12,5 mm² Flexibel verseilt Kabel
Dreh- 2…12,5 mm² Starr verseilt Kabel
Dreh- 2…12,5 mm² starr Kabel
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC
|
Material
|
PA (Polyamid)
|
Höhe
|
20 mm
|
Breite
|
14 mm
|
Länge
|
28 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,500 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
273,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
4000
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
11,348 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|