Schneider-Electric
 
30310- scope
30310-C
Pont vissable, 4x6mm², longueur 270 mm
Code EAN Code EAN: 
3303431828937
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Complémentaires
Compatibilité de gamme Multi 9
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,200 cm
Largeur de l'emballage 1 5,400 cm
Longueur de l'emballage 1 29,500 cm
Poids de l'emballage 1 76,000 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.