Schneider-Electric
 
30400- scope
30400-C
Acti 9 - Stromversorgung für Kammschiene - 230 V 50..60 Hz - 80A
EAN Code EAN Code: 
3606486158838
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti 9
Produktserie Clario
Produkt oder Komponententyp Spannungsversorgung
Zusatzmerkmale
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V AC 50/60 Hz
Montagevariante Befestigt
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Farbe Weiß
Kompatible Produktfamilie Sammelschiene
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 226,0 g
Höhe VPE1 7 cm
Breite VPE1 7,2 cm
Länge VPE1 9 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope