|
|
|
31053
Vorderseitiger Drehantrieb mit Türkupplung rot/gelb für ComPact INS320/400/630
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
INV320-630
INS320-630
INSJ400
|
Produkt oder Komponententyp
|
Drehantrieb
|
Zubehör-/Teiletyp
|
Steuerungszubehör
|
Grifffarbe
|
Rot
|
Farbe der Grifffrontplatte
|
Gelb
|
Montageart des Drehgriffs
|
Verlängert
|
Zusatzmerkmale
Verriegelung des Drehgriffs
|
Verriegelung in AUS-Stellung
|
Montagepos. des Drehgriffs
|
Front
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
1,288 kg
|
Höhe VPE1
|
8,0 cm
|
Breite VPE1
|
9,6 cm
|
Länge VPE1
|
49,0 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S04
|
Inhaltsmenge VPE2
|
12
|
Gewicht VPE2
|
16,222 kg
|
Höhe VPE2
|
30,0 cm
|
Breite VPE2
|
40,0 cm
|
Länge VPE2
|
60,0 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|