|
|
|
31105
Lasttrennschalter ComPact INS250 4P 160A Festeinbau mit schwarzem Drehantrieb
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter
|
Produktname
|
ComPacT INS
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Netzwerktyp
|
AC
DC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie
DC-22A: 160 A DC 250 V 4 Pole in Serie
DC-23A: 160 A DC 125 V 2 Pole in Serie
DC-23A: 160 A DC 250 V 4 Pole in Serie
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
160 A bei 60 °C
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
30 kA Lasttrennschalter allein 690 V AC bei 50/60 Hz
330 kA mit vorgeschaltetem Leistungsschalter 690 V AC bei 50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Sichtbare Trennstrecke
|
Nein
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
Direkter Front-Drehgriff
|
Grifffarbe
|
Schwarz
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Max. Leistung
|
AC-23: 110 kW bei 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 45 kW bei 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 45 kW bei 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 75 kW bei 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW bei 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW bei 480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 90 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Nennleistung
|
Unterbrechungsfrei
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1,8 kA während 30 s entspricht IEC 60947-3
2,2 kA während 20 s entspricht IEC 60947-3
4,9 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
8,5 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
|
Mechanische Lebensdauer
|
15000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-22A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 Zyklen 250 V DC 4 Pole in Serie
DC-23A: 1500 Zyklen 250 V DC 4 Pole in Serie
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Höhe
|
136 mm
|
Breite
|
140 mm
|
Tiefe
|
96 mm
|
Produktgewicht
|
2,2 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
KEMA-KEUR
CCC
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07 entspricht EN 50102
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,9 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,422 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
22,573 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|