Schneider-Electric
 
441210 Bild- scope
441210
Ausschalter 2-polig beleuchtet 10A AquaTop Steckklemme perlweiß
EAN Code: 
4013984108392
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Aqua-Top
Produkt oder Komponententyp Schalter
Erläuterungen zum Gerät Produkt, komplett
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Lichtquelle Glimmlampe
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Wandgehäuse
Schalterfunktion 2-polig 1-polig
Anzahl der Wippen 1
Nennstrom 10 A bei 250 V AC
Lampenfunktion Anzeige
Kennzeichnung 1 - 0
Anschlüsse - Klemmen Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm²
Material Thermoplast
Oberflächenfinish Matt
Befestigung Mit Schrauben
Höhe 81 mm
Breite 65 mm
Projektierungstiefe 53 mm
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 118,7 g
Höhe VPE1 5 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 6,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 1,187 kg
Höhe VPE2 6,4 cm
Breite VPE2 18,3 cm
Länge VPE2 34 cm
Höhe VPE3 97,7 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate