|
|
|
442129
Taster mit Schriftfeld 10A AquaTop Steckklemme licht/basaltgrau
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Aqua-Top
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Farbton
|
Grau (RAL 7035)
|
Gelieferte Ausrüstung
|
50 x 8 mm label holder
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Drucktaste
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Schalterfunktion
|
Drucktaster "S"
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Bemessungsstrom
|
10 A bei 250 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Befestigung
|
Durch Schrauben
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
65 mm
|
Projektierungstiefe
|
53 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
124,7 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
6,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,3 cm
|
VPE 2 Länge
|
34 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,247 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|