|
|
|
451509
Serienschalter 10A AquaTop Schraubklemme licht/basaltgrau
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2022
|
|
Ende des Standard-Services OKT 11, 2022
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ELSO
|
Kompatibilität des Bereichs
|
ELSO Aqua-Top
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schalter
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Farbton
|
Grau (RAL 7035)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Stellglied
|
Wippe
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Schalterfunktion
|
Doppel-1-polig
|
Anzahl der Wippen
|
2
|
Bemessungsstrom
|
10 A bei 250 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm²
Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm²
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Befestigung
|
Durch Schrauben
|
Höhe
|
81 mm
|
Breite
|
65 mm
|
Projektierungstiefe
|
53 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
132,5 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|