|
|
|
4515350
Performa - mesh tray - stainless steel - 105 mm x 500 mm x 3000 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Performa"
|
Produkttype
|
Gitterbakke
|
Antal pr. Sæt
|
6 m
|
Produktinformationer
Form
|
U-form
|
Materiale
|
Stål AISI 304 (rustfri stål)
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C5-I
|
Wirediameter langsgående
|
4,4 mm
|
Wirediameter tværgående
|
3,9 mm
|
Ledertværsnit
|
49368 mm²
|
Standarder
|
IEC 61537
EN 50102
IEC 60068-2-75
EN/ISO 9227
DIN 4102-12
|
Længde
|
3 m
|
Højde
|
110 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Passer til højde
|
105 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Overfladebehandling
|
Rustfri stål
|
miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…120 °C
|
IK kapslingsklasse
|
IK10
|
Bæredygtighed
|
|