|
|
|
4541130
Performa - mesh tray cover - pre-galvanized - 20 mm x 300 mm x 2000 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Performa"
|
Produkttype
|
Låg til gitterbakke
|
Antal pr. Sæt
|
4 m
|
Produktinformationer
Materiale
|
Stål (forgalvaniseret)
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Anvendes til
|
Gitterbakke, el-galvaniseret
Gitterbakke, Bikromatiseret 300 mm
|
Længde
|
2000 mm
|
Højde
|
20 mm
|
Bredde
|
300 mm
|
Passer til højde
|
70 mm
35 mm
105 mm
|
Bredde
|
300 mm
|
Overfladebehandling
|
Bi-cromateret
Electro-zinc
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
30 cm
|
Package 1 Length
|
200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,27 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|