|
|
|
4555130
Performa - horizontal bracket - stainless - 82 mm x 344 mm x 42 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Performa"
|
Produkttype
|
Konsol
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
Tilladt vedvarende belastning
|
214 kg
|
Anvendes til
|
Gitterbakke 300 mm med skrue
|
Montage tilbehør
|
Væg
|
Materiale
|
Stål (rustfri)
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C5-I
|
Højde
|
82 mm
|
Bredde
|
344 mm
|
Dybde
|
42 mm
|
Passer til højde
|
70 mm
105 mm
35 mm
|
Bredde
|
300 mm
|
Overfladebehandling
|
Rustfri stål
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
34,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
498 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|