|
|
|
470119
M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger, polarweiß glänzend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten System M
|
Ästhetischer Name
|
M-Smart
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktname
|
System M
|
Zusätzliche Informationen
|
Mit Etikettenoberfläche
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Farbe
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Polykarbonat
|
Montagemodus
|
Horizontal und vertikal
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
20,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
2,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
52,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
176
|
VPE 3 Höhe
|
20,300 cm
|
VPE 3 Breite
|
32,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,108 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Cradle to Cradle
|
Silber
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|