Schneider-Electric
 
478119 Bild- scope
478119
M-SMART-Rahmen, 1fach, polarweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811032944
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktserie Merten M-Smart
Sichtblendenbezeichnung M-Smart
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Zusatzmerkmale
Anzahl Reihen 1fach
Colour Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenfinish Glänzend
Material Polycarbonat
Montagevariante Horizontal und vertikal
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 18,0 g
Höhe VPE1 1,9 cm
Breite VPE1 8,4 cm
Länge VPE1 8,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 206,0 g
Höhe VPE2 8,8 cm
Breite VPE2 9,1 cm
Länge VPE2 12,3 cm
Verpackungstyp VPE3 CAR
Inhaltsmenge VPE3 300
Gewicht VPE3 6,0 g
Höhe VPE3 30,0 cm
Breite VPE3 32,5 cm
Länge VPE3 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months