|
|
|
480160
Rahmen, 1fach, mattsilber, PANZER
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten HD
|
Ästhetischer Name
|
Anti-vandalism
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktname
|
Anti-Vandalism
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Farbe
|
Aluminium
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Metallisch
Teflonbeschichtet
|
Material
|
Aluminium
|
Montagemodus
|
Vertikal
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
100,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
19,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,708 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|