|
|
|
5197055
Thorsman – UFB-900 – gulvboks – grå
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
UFB
|
Produkttype
|
Gulvboks
|
Installationssystem
|
Gulvboks
|
Gulvtype
|
Hævet gulv
Hævet gulv
Hulrumsgulv
|
Form på gulvboks
|
Rektangulær
|
Enhedens anvendelse
|
Tørt miljø
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Sammensætning
|
Låg
Netværk
Trimramme
|
Materiale
|
PA (polyamide) 6
|
Længde
|
310 mm
|
Højde
|
87 mm
|
Bredde
|
310 mm
|
miljø
Standarder
|
DIN VDE 0634 part 1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
3,347 kg
|
Forpakning 1 højde
|
10 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
33,5 cm
|
Forpakning 1 længde
|
36 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
P12
|
Antal enheder forpakning 2
|
52
|
Forpakning 2 vægt
|
186,044 kg
|
Forpakning 2 højde
|
109,5 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
80 cm
|
Forpakning 2 længde
|
120 cm
|
Bæredygtighed
samhandelsbetingelser DK
|
|