|
|
|
5197795
Thorsman – monteringsdæksel til UFB-900
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
UFB
|
Produkttype
|
Låg
|
Gulvtype
|
Hævet gulv
|
Anvendes til
|
Til gulvboks
POS-200 til servicestander
|
Materiale
|
Plade stål (forgalvaniseret)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Længde
|
361 mm
|
Højde
|
3 mm
|
Bredde
|
361 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
36,100 cm
|
Package 1 Length
|
36,100 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,038 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
200
|
Pakke 2 Højde
|
35,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
224,000 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Ikke relevant, ikke omfattet af EU RoHS
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|