|
|
|
5198104
Thorsman - UFB-CEW - cable exit unit - 15 mm lid.spacer
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 31, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
UFB
|
Produkttype
|
Kabeludgang
|
Gulvtype
|
Hulrumsgulv
Hævet gulv
Hævet gulv
|
Form på gulvboks
|
Firkantet
|
Anvendes til
|
UFB-700 M gulvboks med centerudgang
UFB-900M gulvboks med centerudgang
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Materiale
|
Aluminium (Anodiseret)
|
Diameter
|
96 mm
|
Højde
|
67 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
9,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
282 g
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Ikke relevant, ikke omfattet af EU RoHS
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|