|
|
|
5873620
Thorsman – kabelgennemføring – 65 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
CBL
|
Produkttype
|
Gummipakdåse
|
Farve
|
Aluminiumsmetallic
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Montage tilbehør
|
Skrivebord
|
Materiale
|
Zinc forkromet
|
Diameter
|
65 mm
|
Højde
|
24 mm
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,100 cm
|
Package 1 Length
|
11,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
148,000 g
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|