Schneider-Electric
 
693003 Bild- scope
693003
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A, lichtgrau
EAN Code EAN Code: 
4042811029586
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Stromversorgung
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Einsatzbedingungen KNX Gerät
Sonstiges Gerät
Funktion des Moduls Mit stabilisierter Ausgangsspannung
Montagehalterung DIN-Schiene
Nennbetriebsleistung in W 9,6 W
Anzahl des Ausgangsstrom 0,4 A
Ausgangsspannung 24 V
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Höhe 68,1 mm
Breite 17,5 mm
Tiefe 68,1 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,3 cm
VPE 1 Breite 7,9 cm
VPE 1 Länge 11 cm
VPE 1 Gewicht 94 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate