Schneider-Electric
 
732325 Billede - scope
732325
Wibe - cover 90° bend 400 - steel pre-galvanized
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produktserie Kabelstige
Produkttype Dæksel
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Montagevinkel 90 °
Montage Med klemme
Retning på ændringsstykke Horisontal
Produktinformationer
Anvendes til 400 mm bredde 90° bøjning
Materiale Stål, forgalvaniseret
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Længde 670 mm
Højde 10 mm
Bredde 670 mm
Vægt 221 kg / sæt med 100
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt