Schneider-Electric
 
735240 Bild- scope
735240
Systemnetzteil 24 VDC/8A MEDIOPT Care
EAN Code EAN Code: 
4013984187458
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO MEDIOPT care
Produkt oder Komponententyp Spannungsversorgung
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Montagehalterung DIN-Schiene
Anzahl der Pole 11
Primärspannung 230 V AC
Sekundärspannung 8 A 24 V DC
Leistungsaufnahme in W 200 W
Höhe 50 mm
Breite 199 mm
Tiefe 119 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 23,1 cm
VPE 1 Gewicht 895,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 330
VPE 2 Höhe 113,5 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 321,35 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate