Schneider-Electric
 
990XCP99000 Bild- scope
990XCP99000
Batterie für Batteriemodul
EAN Code EAN Code: 
3595861000407
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Automatisierungsplattform Modicon Quantum
Zubehör / Teilebezeichnung Batterie für Batteriemodul
Zubehör / Teiletyp Batterie
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Zielkategorie Batteriemodul
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität 140XCP99000
Produktspezifische Anwendung Für Standardanwendungen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 21,0 cm
VPE 1 Gewicht 100,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 800,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months