|
|
|
A9A15921
Acti9, 20 cache-vis plombables 3P et 4P 25A, lot de 10 amont et 10 aval
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Cache-vis
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de séparation
|
Couleur
|
Blanc
|
Complémentaires
Description des pôles
|
4P
3P
|
Courant nominal (In)
|
25 A
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,205 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|