Schneider-Electric
 
A9A19801 Bild- scope
A9A19801
Hilfsschalter iOF - FI/LS iC60, 1 Wechsler, 24..230VAC / 24..250VDC, 6A
EAN Code EAN Code: 
3606481158048
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Acti9
Produkt oder Komponententyp Hilfsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts IOF
Zusammens. d. Signalkontakte 1 C/O
Nennstrom [In] 6 A: 24 V DC
2 A: 60 V DC
1,5 A: 110 V DC
1 A: 250 V DC
6 A: 24-230 V AC - 50 Hz
3 A: 415 V AC - 50 Hz
9-mm-Raster 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie IC60 RCBO
Montagevariante Schraubklemmen
Montagehalterung DIN-Schiene
Höhe 86 mm
Breite 9 mm
Tiefe 71 mm
Produktgewicht 34,5 g
Farbe Weiß
Anschlüsse - Klemmen Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25…4 mm² - fest
Klemmschraube (unten) 1 Kabel 0,25…2,5 mm² - flexibel
Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm² - fest
Klemmschraube (unten) 2 Kabel 1,5 mm² - flexibel
Klemmschraube (unten) 1 Kabel 2,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge 6 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment 0,6 Nm unten
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 49,0 g
Höhe VPE1 8 cm
Breite VPE1 2 cm
Länge VPE1 9,8 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 12
Gewicht VPE2 687,0 g
Höhe VPE2 10 cm
Breite VPE2 11 cm
Länge VPE2 25 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 72
Gewicht VPE3 4,623 kg
Höhe VPE3 30 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.