Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
iOF
|
Composizione contatti segnale
|
1 A/C
|
Corrente nominale [In]
|
6 A at 24 V, DC
2 A at 60 V, DC
1,5 A at 110 V, DC
1 A at 250 V, DC
6 A at 24...230 V, CA 50 Hz
3 A at 415 V, CA 50 Hz
|
Passo 9 mm
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Altezza
|
86 mm
|
Larghezza
|
9 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Peso prodotto
|
34,5 g
|
Colore
|
Bianco
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25…4 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25…2,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - rigido
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - flessibile
Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm² - flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
6 mm for parte inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
0,6 Nm parte inferiore
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
53,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,063 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|