|
|
|
A9A19802
Acti9 iC60 RCBO - contact signal défaut SD - 240-415Vca 24-130Vcc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Contact signal défaut
|
Nom de l'appareil
|
iSD
|
Composition de contacts de signalisation
|
1F/O
|
[In] courant nominal
|
6 A at 24 V, CC
2 A at 60 V, CC
1,5 A at 110 V, CC
1 A at 250 V, CC
6 A at 24...230 V, CA 50 Hz
3 A at 415 V, CA 50 Hz
|
Pas de 9 mm
|
1
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Hauteur
|
86 mm
|
Largeur
|
9 mm
|
Profondeur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
35 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,25…4 mm² - rigide
Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 2,5 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
6 mm for bas connection
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m bas
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
51,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,454 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|