|
|
|
A9A27008
Drehantreib iC60, ohne Griff
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ISW 40 - 125
IC60
ISW-NA
IID
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drehgriffmechanismus
|
Zubehör / Teiletyp
|
Steuerungszubehör
|
Montageart des Drehgriffs
|
Verlängert
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Fixiert
Einschubtechnik
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Max. 3 Vorhängeschlösser
Verriegelbar in Position O
|
Montageposition des Drehgriffs
|
Seitlich
Vorne
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
47,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
562,900 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,531 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
42,088 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|