|
|
|
A9C15181
Schütz mit manuellem Wähler 25A 2P Uc 230V Ue 230VAC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 14, 2021
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 30, 2021
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 CT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CT
|
Geräteanwendung
|
Steuerkreis
|
Poles
|
2P
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
2 S
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Nutzungskategorie
|
AC-1 entspricht IEC 60947-4
|
Steuerungstyp
|
Fernsteuerung und manuelle Steuerung
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC 50 Hz
|
Max. Leistung
|
3 W bei 250 V AC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
2,5 kV
|
Typ des Steuersignals
|
Gewartet
|
Taktfrequenz
|
100 Schaltvorgänge/Tag
|
Lokale Signalisierung
|
Farbanzeige
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
3,8 VA
|
Anzugsleistung in VA
|
15 VA
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
90 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
66 mm
|
Produktgewicht
|
120 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
200000 Zyklen
|
Lastfaktor
|
100 % ( 86400 s )
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Stromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8 Nm
|
Drahtabisolierungslänge
|
10 mm
|
Produktkompatibilität
|
Keine Zusatzausrüstung
|
Kompatibilitätscode
|
CT
|
Montage
Normen
|
EN 61095
IEC 61095
|
Produktzertifizierungen
|
Aenor
|
Geräuschpegel
|
30 dB
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht EN 61095
2 entspricht IEC 1095
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7 cm
|
VPE 1 Länge
|
9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
138 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|