|
|
|
A9C15188
Clario CT40 Vorwahlschütz Modul mit Handbetätigung - 2NO - 25A - 230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Range of product
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 CT40
|
Produkt oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CT40
|
Geräteanwendung
|
Steuerkreis
|
Poles
|
2P
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
|
Zus. des Polkontakts
|
2 NO
|
Netzwerkanschluss
|
AC
|
Anwendungskategorie
|
AC-1 entspricht IEC 60947-4
|
Betätigungsart
|
Remote- und manuelle Steuerung
|
Steuerkreisspannung
|
230 V AC 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
250 V AC 50 Hz
|
Max. Leistung
|
3 W bei 250 V AC
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V AC
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
2,5 kV
|
Typ des Steuersignals
|
Gehalten
|
Taktfrequenz
|
6 Schaltvorgänge/Minute
100 Schaltvorgänge/Tag
|
Anzeigen am Gerät
|
Farbanzeige
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
3,8 VA
|
Anzugsleistung in VA
|
15 VA
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
87 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Tiefe
|
66 mm
|
Produktgewicht
|
120 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 Zyklen IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 Zyklen IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 Zyklen EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Hauptstromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² fest
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
|
Anzugsmoment
|
0,8 Nm
|
Drahtabisolierungslänge
|
10 mm
|
Produktkompatibilität
|
Keine Zusatzausrüstung
|
Kompatibilitätscode
|
CT
|
Montage
Normen
|
IEC 61095
EN 61095
|
Produktzertifizierungen
|
NF
|
Geräuschpegel
|
30 dB
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Aufstellungshöhe
|
2000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…60 °C
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
138,0 g
|
Höhe VPE1
|
3,5 cm
|
Breite VPE1
|
7,2 cm
|
Länge VPE1
|
9,2 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
54
|
Gewicht VPE2
|
8,515 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
BB1
|
Inhaltsmenge VPE3
|
6
|
Gewicht VPE3
|
892,0 g
|
Höhe VPE3
|
8 cm
|
Breite VPE3
|
9,9 cm
|
Länge VPE3
|
23,3 cm
|
Nachhaltigkeit
|
|