Schneider-Electric
 
A9C20732
A9C20732
Contactor 25A Acti9, iCT, 2ND, 230-240V, 50Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 iCT
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului iCT
Aplicatie a dispozitivului Motor-heating-lighting
Poli 2P
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Compozitie contact pol 2 NO
Tip retea electrica C.a.
Tip de control Control de la distanta
Tensiune circuit de comanda 230...240 V c.a. 50 Hz
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a. 50 Hz
Putere maxima 1,2 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Frecventa de comutare 100 switching operations/day
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Puterea consumata la mentinere in VA 2,7 VA
Varf de putere in VA 9,2 VA
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 81 mm
Latime 18 mm
Adancime 68,5 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
30000 cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B
30000 cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1…4 mm² flexibil
Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…6 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5…2,5 mm² flexibil
Cuplu de strangere Circuit de comanda: 0,8 N.m
Circuit de alimentare: 0,8 N.m
Compatibilitate produs IACTs
IACTp
IACT 24
IATEt
IACTc
Cod compatibilitate ICT
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Standarde IEC/EN 61095
Nivel de zgomot 30 dB
Disipare de caldura 0,9 W la 50/60 Hz
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 2
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,800 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 116,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,451 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 17,903 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 months