|
|
|
A9D37616
FI/LS-Schalter iDPN H Vigi 1P+N, 16A, C-Char., 30mA, Typ A, 10kA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iDPN Vigi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iDPN H Vigi
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Anzahl der geschützten Pole
|
1
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Auslöser-Technologie
|
Thermomagnetisch
|
Kurvenscheibe
|
C
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Ausschaltvermögen
|
10000 A Icn bei 230 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Zusatzmerkmale
Complementary
|
Abgang
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 240 V AC 50 Hz
|
Grenzwert für magnetische Auslösung
|
5 - 10 x In
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
7500 A 75 % Icn bei 230 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Bemessungsbruchkraft und Bemessungsleistung
|
Idm 6000 A bei 230 - 240 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Begrenzungsklasse
|
3 entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Lokale Signalisierung
|
EIN, AUS, Fehlerauslösung
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken
|
Oben oder unten: ja
|
Anschlussraster
|
9 mm zwischen Phase und Neutral
|
9-mm-Raster
|
4
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Tiefe
|
73 mm
|
Produktgewicht
|
125 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Vorhängeschloss
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Einzelklemme oben oder unten1…16 mm² fest
Einzelklemme oben oder unten1…10 mm² flexibel
Einzelklemme oben oder unten1…10 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
15 mm für oben oder unten Verbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
2 Nm oben oder unten
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Produktzertifizierungen
|
VDE
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60364
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
10 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
218 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
54
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,213 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
432
|
VPE 3 Höhe
|
44,4 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
109,704 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|