|
|
|
A9L15586
ACTI9 iPF túlfeszültség-korlátozó, fixbet. 65kA, 3P-N, 340V
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iPF K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Túlfeszültség-korlátozó
|
Készülék rövid neve
|
iPF K
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Szabványok
|
IEC 61643-11:2011
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Távoli jelzés
|
Távjelzés nélkül
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Földelő rendszer
|
TN-S
TT
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV + GDT
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 20 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 20 kA (N/PE)
Differenciál módú: 20 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Közös módú: 65 kA L/R = 1 ms
Közös módú: 65 kA N/PE
Differenciál módú: 65 kA L/N
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 260 V N/PE
Differenciál módú: 340 V L/N
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE
Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
337 V L/N 5 s ellenálló
442 V L/PE 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms ellenálló
1453 V L/PE 200 ms ellenálló
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Hozzá tartozó megszakító iK60N 50 A görbe C - Icu 6 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 25 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
335 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,003 mA
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 25 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
11 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,1 cm
|
1. csomag súlya
|
471,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
10,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
2. csomag hossza
|
28,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,472 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
17,642 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|