|
|
|
A9L16299
ACTI9 iQuick PRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. távjelzéssel, 8kA, 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iQuick PRD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
|
Készülék rövid neve
|
IR110
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Szabványok
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Minőségi címkék
|
NF
KEMA-KEUR
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Távoli jelzés
|
Távjelzéssel
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 SD (1 C/O)
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Földelő rendszer
|
TN-C
IT 230
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2 + 3-as típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 2 kA (L/R = 1 ms)
Differenciál módú: 2 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Közös módú: 8 kA L/R = 1 ms
|
[Uoc] nyitott feszültség
|
10 kV 3-as típus közös módú L/R = 1 ms
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,4 kV 3-as típus L/R = 1 ms
Közös módú <1,2 kV 2-es típus L/R = 1 ms
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Integrált megszakító - Icu 25 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
2 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
12,7
|
Magasság
|
94 mm
|
Szélesség
|
113,6 mm
|
Mélység
|
75,9 mm
|
Nettó súly
|
0,67 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…25 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…25 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
2,5 N.m
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,800 cm
|
1. csomag súlya
|
734,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,330 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|