|
|
|
A9MEM2000T
Energiezähler iEM2000T, 1-phasig 230V, 40A, S0-Impuls, ohne Zählwerk, Genauigkeitsklasse 1
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Familie
|
Acti 9 iEM2000
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iEM2000T
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiezähler
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
1P + N
|
Messart
|
Wirkleistung
|
Geräteanwendung
|
Teilabrechnung
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
|
Eingangstyp
|
Direkteingabe
|
Maximum current [Imax]
|
40 A
|
[Ib] Basisstrom
|
5 A
|
Bemessungsstrom
|
40 A
|
Nennspannung
|
230 V +/-20 %
|
Netzwerkfrequenz
|
60 Hz
50 Hz
|
Frequenzmessbereich
|
48…62 Hz
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Displaytyp
|
Ohne Display
|
Abtastrate
|
32 Abtastungen/Zyklus
|
Messstrom
|
0,25…40 A
|
Anzeigestellen
|
0
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
-
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
-
|
Lokale Signalisierung
|
Grün Anzeigeleuchte: Strom EIN
Gelb Anzeigeleuchte: Messung und Aktivität 3200 p/kWh
|
Digitale Eingänge
|
0
|
Digital outputs
|
1 Impuls energy monitoring:
|
Ausgangsspannung
|
5 - 35 V DC@20 mA
|
Impulsdauer
|
120 ms
|
Maximale Leistungsaufnahme in VA
|
10 VA bei 240 V AC
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Tunnelklemmen (unten) 1 10 mm² Kabel(n)
Fernübertragung: Tunnelklemmen (oben) 1 4 mm² Kabel(n)
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Stromkreis: 1,2 Nm
Fernübertragung: 0,8 Nm
|
Normen
|
IEC 61557-12
IEC 62053-21
|
Produktzertifizierungen
|
CE
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP40 Frontplatte: conforming to IEC 60529
IP20 Gehäuse:
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…65 °C
-20…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebshöhe
|
< 2.000 m
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % bei 55 °C
|
Farbe
|
Weiß
|
9-mm-Raster
|
2
|
Breite
|
18 mm
|
Höhe
|
96,5 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
0,073 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
112,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
38
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,982 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|