|
|
|
A9MEM3155
Energiezähler iEM3155, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform, Genauigkeitsklasse 1
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktsortiment
|
Acti 9 iEM3000
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
iEM3155
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Energiezähler
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
3P + N
1P + N
3P
|
Messart
|
Wirk- und Blindenergie
Wirk- und Blindleistung
Strom
Spannung
|
Messgerätetyp
|
Wirk-, Blind-, Scheinenergie (mit Vorzeichen, vier Quadranten)
|
Geräteanwendung
|
Mehrere Tarife
Teilabrechnung
Teilzähler
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 61557-12
Klasse B Wirkenergie entspricht EN 50470-3
|
Eingangstyp
|
Direkteingabe
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Nennspannung
|
100…277 V
173…480 V
|
Netzwerkfrequenz
|
60 Hz
50 Hz
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Displaytyp
|
LCD-Anzeige
|
Abtastrate
|
32 Abtastungen/Zyklus
|
Messstrom
|
0…63 A
|
Gemessener Höchstwert
|
99999999,9 kWh
|
Tarifeingabe
|
Tarif (4)
|
Kommunikationsport-Protokoll
|
Modbus RTU bei 9,6, 19,2 und 38,4 kBaud gerade/ungerade oder keine, Isolierung 4000 V
|
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen
|
Schraubklemmenleiste: RS485
|
Lokale Signalisierung
|
Grün Anzeigeleuchte: Strom EIN
Gelb Blitzlicht LED: Genauigkeitsüberprüfung
Alarm: Überlast
Gelb Anzeigeleuchte: Kommunikation aktiv auf Modbus-Port (Modbus)
|
Anzahl von Eingängen
|
1 digital 0-5 V/11-40 V 24 V DC
|
Anzahl der Ausgänge
|
1 digital (statisch)
|
Ausgangsspannung
|
5 - 40 V DC@50 mA
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen 16 mm² Kabel(n)
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Normen
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
|
Produktzertifizierungen
|
CE entspricht IEC 61010-1 (Sicherheit)
CE entspricht EN 61557-12 (Energieüberwachung)
CE entspricht EN/IEC 61326-1 (Störungen)
UKCA entspricht BS EN 61010-1 (Sicherheit)
UKCA entspricht BS EN 61557-12 (Energieüberwachung)
UKCA entspricht BS EN 61326-1 (Störungen)
CULus entspricht UL 61010-1 (Sicherheit)
CULus entspricht EN 61010-1 (Sicherheit)
EAC entspricht EN 50470-3 (Nebenzähler)
RCM entspricht EN 62052 (Nebenzähler)
KZ entspricht EN 50470-3 (Nebenzähler)
METAS entspricht EN 50470-1 (Nebenzähler)
MID entspricht EN 50470-3 (Nebenzähler)
MID entspricht EN 50470-1 (Nebenzähler)
NMI entspricht NMI M 6-1
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP40 Frontplatte: conforming to IEC 60529
IP20 Gehäuse: conforming to IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C - MID
-25…70 °C - IEC
-25…60 °C - IEC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
< 2.000 m
|
Farbe
|
Weiß
|
9-mm-Raster
|
10
|
Breite
|
90 mm
|
Höhe
|
95 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,02 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,01 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,46 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
14,306 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
720
|
VPE 3 Höhe
|
80 cm
|
VPE 3 Breite
|
120 cm
|
VPE 3 Länge
|
110 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
352,344 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|