|
|
|
A9XCAM06
Cables pref. - 160 mm (bolsa 6 uds.)
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
Acti 9 Smartlink
|
Gama
|
Acti 9
|
Tipo de producto o componente
|
Both-end prefabricated cable ((*))
|
Accesorio / categoría de parte separada
|
Accesorio de conexión
|
Compatibilidad con sensores de corriente
|
Acti 9 Acti 9 Smartlink interruptor automático
|
Nombre abreviado del equipo
|
Cables prefabricados M
|
Cantidad por juego
|
6
|
Tipo de cable
|
Cable plano 0,16 m, negro
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en el paquete 1
|
1
|
Paquete 1 Altura
|
2,5 cm
|
Paquete 1 Ancho
|
8,0 cm
|
Paquete 1 Longitud
|
20,0 cm
|
Paquete 1 Peso
|
83,0 g
|
Tipo de unidad de paquete 2
|
S03
|
Número de unidades en el paquete 2
|
100
|
Paquete 2 Altura
|
30,0 cm
|
Paquete 2 Ancho
|
30,0 cm
|
Paquete 2 Longitud
|
40,0 cm
|
Paquete 2 Peso
|
8,85 kg
|
Sostenibilidad de la oferta
Información Logística
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|