Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
230 V AC (+/- 20 %)
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Leistungsaufnahme in VA
|
3 VA
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Eingangstyp
|
Potenzialfreier Kontakt 230 V AC 2 mA
|
Spannungsstatus 1 garantiert
|
>= 164 V für Digitaleingang
|
Spannungsstatus 0 garantiert
|
<= 40 V für Digitaleingang
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 2 mA (Digitaleingang)
|
Aktueller Zustand 0 garantiert
|
<= 0,5 mA (Digitaleingang)
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
Lokale Signalisierung
|
Grün, orange und rot LED für Produktstatus
|
Taktfrequenz
|
10 Hz maximal
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
9-mm-Raster
|
2
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Material
|
PA6 GF30
|
Tiefe
|
62 mm
|
Produktgewicht
|
75 g
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen (oben) - 1 Kabel 1…16 mm² (AWG 18 - AWG 16) - fest
Tunnelklemmen (oben) - 1 Kabel 0,5…10 mm² (AWG 21 - AWG 8) - flexibel
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel 1…6 mm² (AWG 18 - AWG 10) - fest
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel 0,5…4 mm² (AWG 21 - AWG 12) - flexibel
Tunnelklemmen (unten) - 1 Kabel 0,5…4 mm² (AWG 21 - AWG 12) - flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen (unten) - 2 Kabel 1,5…2,5 mm² (AWG 16 - AWG 14) - fest
Tunnelklemmen (unten) - 2 Kabel 1,5…2,5 mm² (AWG 16 - AWG 14) - flexibel
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben Verbindung
9 mm für unten Verbindung
|
Anzugsmoment
|
Stromversorgung: 2 Nm oben
Digitaleingang: 1 Nm unten
|
Normen
|
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
EN/IEC 61326-1
ETSI EN 301 489-17
EN/IEC 61010-1
EN/IEC 62479
EN/IEC 61010-2-201
|