Schneider-Electric
 
A9XMFA04 imagen - scope
A9XMFA04
ACC DE MONTAJE SMARTLINK P/RIEL DIN
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama Acti 9
Tipo de producto o componente Kit de montaje
Nombre corto del dispositivo Kit de montaje para carril DIN
Accesorio / categoría de parte separada Accesorio de montaje
Cantidad por juego 1 kit
Segmento de mercado Pequeños comercios
Residencial
Complementario
Compatibilidad de gama Acti 9 Smartlink
Composición del kit 4 feet
4 straps
4 adaptor
Código de compatibilidad Mounting kit for DIN rail
Packing Units
Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Número de unidades en empaque 1
Peso del empaque (Lbs) 0,092 kg
Paquete 1 Altura 6,200 cm
Paquete 1 ancho 9,500 cm
Paquete 1 Longitud 15,200 cm
Tipo de unidad del paquete 2 S02
Número de unidades en el paquete 2 20
Peso del paquete 2 2,136 kg
Paquete 2 Altura 15 cm
Ancho del paquete 2 30 cm
Longitud del paquete 2 40 cm
Offer Sustainability
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
Información Logística
País de Origen ES
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months