|
|
|
A9XPC812
Clario iC40 - Kammschiene FI, 3P+N, 12 Module, links
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produkt oder Komponententyp
|
Sammelschiene
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Beschreibung Leitungen
|
3L + N
|
Länge in 18 mm Modulen
|
12
|
Zusatzmerkmale
Anzahl Wege
|
4-polig N + 3 L
|
Polkonfiguration für 1-Weg
|
1 3P + N
|
Verbindungsabstand
|
9 mm zwischen Phase und Neutral
18 mm zwischen Phasen
|
Steckertyp
|
Stift
|
Abstand zwischen Polen
|
54 mm
|
Isolation
|
Isoliert
|
Erläuterungen zum Gerät
|
Ablängbar
|
Gelieferte Ausrüstung
|
2 Endstück
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
80 A bei 40 °C
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230 V AC 50/60 Hz Ph/N
400 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
|
Nennisolationsspannung Ui
|
440 V AC entspricht IEC 61439-1
|
Montagevariante
|
Horizontal
|
Montageort
|
Oben auf Tunnelklemmen
|
9-mm-Raster
|
24
|
Höhe
|
30 mm
|
Breite
|
218 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Produktgewicht
|
160 g
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti9 iC40
|
Montage
Feuer Beständigkeit
|
960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
147,0 g
|
Höhe VPE1
|
3 cm
|
Breite VPE1
|
2,7 cm
|
Länge VPE1
|
21,8 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
BB1
|
Inhaltsmenge VPE2
|
5
|
Gewicht VPE2
|
805,9 g
|
Höhe VPE2
|
5 cm
|
Breite VPE2
|
7,8 cm
|
Länge VPE2
|
22,5 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE3
|
70
|
Gewicht VPE3
|
11,723 kg
|
Höhe VPE3
|
30 cm
|
Breite VPE3
|
30 cm
|
Länge VPE3
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
|
|