|
|
|
A9Z51216
Fehlerstrom-Schutzschalter Elektroladestation iID, 2P, 16A, Typ B-EV, 30mA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 iID
|
Produkt oder Komponententyp
|
Fehlerstromschutzschalter (FI)
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IID
|
Geräteanwendung
|
Ladegerät für Elektrofahrzeuge
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
Neutralposition
|
Links
|
Nennstrom [In]
|
16 A
|
Netzwerkanschluss
|
AC
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA
|
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ B-EV
|
Qualitätslabel
|
VDE
NF
IMQ
KEMA
|
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System
|
Abgang
Gruppeneingang
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
230 V AC 50 Hz
|
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
|
10 kA
|
Nennisolationsspannung Ui
|
250 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV
|
Plus-Kontaktanzeige
|
Ja
|
Betätigungsart
|
Kippschalter
|
LEDs
|
Auslöseanzeige
ON/OFF-Anzeige
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
|
9-mm-Raster
|
8
|
Höhe
|
88 mm
|
Breite
|
72 mm
|
Tiefe
|
79 mm
|
Produktgewicht
|
350 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
15000 Zyklen
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Sperrvorrichtung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Doppelklemme Frontseite1…35 mm² fest
Doppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibel
Doppelklemme Frontseite1…25 mm² flexibel mit Aderendhülse
Doppelklemme Rückseite1…25 mm² fest
Doppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibel
Doppelklemme Rückseite1…16 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Drahtabisolierungslänge
|
14 mm für oben oder unten Verbindung
|
Anzugsmoment
|
3,5 Nm oben oder unten
|
Montage
Normen
|
IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
KC
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK05
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Überspannungskategorie
|
IV
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 3 kA entspricht EN/IEC 61008-1
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 2000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
362,0 g
|
Höhe VPE1
|
7,5 cm
|
Breite VPE1
|
8,5 cm
|
Länge VPE1
|
10 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
27
|
Gewicht VPE2
|
10,204 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
|
|