Schneider-Electric
 
A9Z51216 immagine - scope
A9Z51216
Residual current circuit breaker (RCCB), Acti9 iID, 2P, 16A, B-EV (Electric Vehicle) type, 30mA, double terminal
EAN Code EAN Code: 
3606489502775
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 iID
Tipo prodotto "Interruttore differenziale puro"
Nome dispositivo iID
Applicazione Stazione di ricarica EV
Numero di poli 2P
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 16 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 30 mA
Temporizzazione protezione differenziale Istantaneo
Tipo di protezione differenziale Tipo B
Marchi qualità VDE
NF
IMQ
KEMA
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Ingresso gruppo
Frequenza di rete 50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50 Hz
Tecnologia di sgancio corrente residua "indipendente dalla tensione"
Potere nominale di interruzione e chiusura Idm 1500 A
Im 1500 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionale 10 kA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Leva
Segnalazione locale Indicatore scatto
Indicazione ON/OFF
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN
Passo 9 mm 8
Altezza 88 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 79 mm
Peso prodotto 350 g
Colore Bianco
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 15000 cicli
Descrizione opzioni bloccaggio Dispositivo a lucchetto
Connessioni - morsetti Double terminal lato anteriore1…35 mm² rigido
Double terminal lato anteriore1…25 mm² flessibile
Double terminal lato anteriore1…25 mm² flessibile con ghiera
Double terminal parte posteriore1…25 mm² rigido
Double terminal parte posteriore1…16 mm² flessibile
Double terminal parte posteriore1…16 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio 3,5 Nm parte superiore o inferiore
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-2-1
Certificazioni prodotto CCC
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK05
Grado di inquinamento 3
Categoria di sovratensione IV
Compatibilità elettromagnetica Tenuta a impulso 8/20 µs, 3 kA conforme a CEI EN 61008-1
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
Temperatura ambiente -25…60 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,500 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 10,000 cm
Confezione 1: peso 363,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 27
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 10,301 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.