|
ADW24M129012
ADW Druckschalter, 210 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 2Ö/2S
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Bezeichnung des Drucksensors
|
ADW
|
Drucksensortyp
|
Elektromechanischer Drucksensor
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zur Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
|
Typ des Maßstabs
|
Einstellbares Differenzial
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte gleichzeitig schaltend, mit Sprungfunktion
|
Kabeleinführung
|
1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 9…13 mm entspricht NF C 68-300
|
Prozessanschluss
|
G 3/8" (Buchse) entspricht ISO 228
|
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Buna N
Stahl
Gußeisen
|
Pressure rating
|
210 bar
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
|
0…201,4 bar
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
|
28…210 bar
|
Druck-Stellglied
|
Kolben mit Ablassloch
|
Stromkreistyp
|
Steuerkreis
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1-2 x 2,5 mm²
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Synthetiköl (-30…125 °C)
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Gehäusematerial
|
Zinklegierung
|
Minimal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung
|
8,6 bar
|
Minimal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
8,6 bar
|
Maximal mögliches Differenzial bei niedriger Einstellung
|
34 bar
|
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
34 bar
|
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus
|
690 bar
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Einstellung
|
Extern
|
Lokale Anzeige
|
Ohne
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(1-2)NC
(3-4)NO
|
Breite
|
88 mm
|
Höhe
|
176 mm
|
Tiefe
|
68 mm
|
Produktgewicht
|
1,88 kg
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Normen
|
CE
IEC 60947-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
UL zugelassen
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,956 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
3
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,118 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Vertragliche Gewährleistung
|