|
|
|
ATS22C14S6U
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 115V, Bemessungsstrom 140A 600V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altistart 22
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sanftanlasser
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
|
Produktspezifische Anwendung
|
Pumpen und Lüfter
|
Komponentenname
|
ATS22
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
208-600 V -15 - +10 %
|
Motorleistung (HP)
|
100 hp 460 V
125 hp 575 V
40 hp 208 V
50 hp 230 V
|
Werksseitige Einstellung Strom
|
124 A
|
Verlustleistung (W)
|
82 W für Standardanwendungen
|
Nutzungskategorie
|
AC - 53 A
|
Art des Starts
|
Start mit Drehzahlregelung (auf 3,5 In begrenzter Strom)
|
IcL-Nenngröße für Anlasser
|
140 A für Anschluss in der Motorversorgungsleitung für Standardanwendungen
|
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Zusatzmerkmale
Bauweise
|
Mit Kühlkörper
|
Funktion verfügbar
|
Interner Bypass
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
177…660 V
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz -10 - +10 %
|
Netzwerkfrequenz
|
45 - 66 Hz
|
Geräteanschluss
|
In der Motorversorgungsleitung
|
Steuerkreisspannung
|
110 V -15 - +10 % 50/60 Hz
|
Verbrauch Steuerkreis
|
20 W
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Digitaler Ausgang
|
Relaisausgänge R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready Wechsler (W)
Relaisausgänge R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready Wechsler (W)
|
Minimaler Schaltstrom
|
100 mA bei 12 V DC (Relaisausgänge)
|
Maximaler Schaltstrom
|
5 A 250 V AC ohmsch 1 Relaisausgänge
5 A 30 V DC ohmsch 1 Relaisausgänge
2 A 250 V AC induktiv 0,4 20 ms Relaisausgänge
2 A 30 V DC induktiv 7 ms Relaisausgänge
|
Diskrete Eingangsnummer
|
3
|
Digitaler Eingang
|
(LI1, LI2, LI3) Logik, 5 mA 20 kOhm
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
110 V <= 121 V
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik LI1, LI2, LI3 bei Status 0: < 20 V und <= 15 mA bei Status 1: > 79 V, <= 2 mA
|
Ausgangsstrom
|
0,4 - 1 Icl einstellbar
|
PTC-Messfühler - Eingang
|
750 Ohm
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus
|
Anschlusstyp
|
1 RJ45
|
Kommunikationsdatenverbindung
|
Seriell
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS485 Multidrop
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Installiertes Gerät
|
31
|
Schutzfunktionen
|
Phasenausfall: Linie
Thermischer Schutz: Motor
Thermischer Schutz: Starter
|
Beschriftung
|
CE
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
356 mm
|
Breite
|
150 mm
|
Tiefe
|
229,5 mm
|
Produktgewicht
|
18 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level A entspricht IEC 60947-4-2
Gedämpfte oszillierende Wellen Level 3 entspricht IEC 61000-4-12
Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
|
Normen
|
IEC 60947-4-2
|
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
CCC
CSA
UL
GOST
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Geräuschpegel
|
56 dB
|
Verschmutzungsgrad
|
Stufe 2 entspricht IEC 60664-1
|
Relative Feuchtigkeit
|
0…95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…40 °C (ohne Leistungsminderung)
40…60 °C (mit Strom Derating mit 2,2 % je Grad)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 - < 2000 m mit Strom-Reduktion von 2,2% je weitere 100 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
41,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13,214 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
65,856 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|