Schneider-Electric
 
ATS22D32S6 Bild- scope
ATS22D32S6
Sanftanlasser, ATS22, Steuerspannung 230V, Bemessungsstrom 32A 600V
EAN Code EAN Code: 
3606480167287
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altistart 22
Produkt oder Komponententyp Sanftanlasser
Zielort Produkt Asynchronmotoren
Produktspezifische Anwendung Pumpen und Lüfter
Komponentenname ATS22
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennhilfsspannung [UH,nom] 230-600 V -15 - +10 %
Motorleistung (kW) 15 kW 400 V
15 kW 440 V
7,5 kW 230 V
18,5 kW 500 V
Werksseitige Einstellung Strom 27 A
Verlustleistung in W 44 W für Standardanwendungen
Nutzungskategorie AC-53A
Art des Wiederanlaufs / Startfunktion Start mit Drehzahlregelung (auf 3,5 In begrenzter Strom)
IcL-Nenngröße für Anlasser 32 A für Anschluss in der Motorversorgungsleitung für Standardanwendungen
Schutzart (IP) IP20
Zusatzmerkmale
Bauweise Mit Kühlkörper
Funktion verfügbar Interner Bypass
Nennhilfsspannungsbereich 195…660 V
Netzfrequenz 50-60 Hz -10 - +10 %
Netzwerkfrequenz 45 - 66 Hz
Geräteanschluss In der Motorversorgungsleitung
Steuerkreisspannung 230 V -15 - +10 % 50/60 Hz
Verbrauch Steuerkreis 20 W
Anzahl der Logikausgänge 2
Digitaler Ausgang Relaisausgänge R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready Wechsler (W)
Relaisausgänge R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready Wechsler (W)
Minimaler Schaltstrom 100 mA bei 12 V DC (Relaisausgänge)
Maximaler Schaltstrom 5 A 250 V AC ohmsch 1 Relaisausgänge
5 A 30 V DC ohmsch 1 Relaisausgänge
2 A 250 V AC induktiv 0,4 20 ms Relaisausgänge
2 A 30 V DC induktiv 7 ms Relaisausgänge
Anzahl digitale Eingänge 3
Digitaler Eingang (LI1, LI2, LI3) Logik, 5 mA 4,3 kOhm
Eingangsspannung der Digitaleingänge 24 V <= 30 V
Digitaler Logikeingang Positive Logik LI1, LI2, LI3 bei Status 0: < 5 V und <= 2 mA bei Status 1: > 11 V, >= 5 mA
Ausgangsstrom 0,4 - 1 Icl einstellbar
PTC-Messfühler - Eingang 750 Ohm
Kommunikationsprotokoll Modbus
Anschlusstyp 1 RJ45
Kommunikationsdatenverbindung Seriell
Physikalische Schnittstelle RS485 Multidrop
Übertragungsgeschwindigkeit 4800, 9600 or 19200 bps
Installiertes Gerät 31
Schutzfunktionen Phasenausfall: Linie
Thermischer Schutz: Motor
Thermischer Schutz: Starter
Beschriftung CE
Kühlungstyp Erzwungene Konvektion
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe 265 mm
Breite 130 mm
Tiefe 169 mm
Produktgewicht 7 kg
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Stufe A entspricht IEC 60947-4-2
Gedämpfte oszillierende Wellen Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-12
Elektrostatische Entladung Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegenüber abgestrahlter HF-Interferenz Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-5
Normen EN/IEC 60947-4-2
Produktzertifizierungen CCC
UL
CSA
GOST
C-Tick
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Geräuschpegel 45 dB
Verschmutzungsgrad Level 2 entspricht IEC 60664-1
Relative Feuchtigkeit 0…95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht EN/IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…40 °C (ohne Lastminderung)
40…60 °C (mit Strom Derating mit 2,2 % je Grad)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
> 1000 - < 2000 m mit Strom-Reduktion von 2,2% je weitere 100 m
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 5,68 kg
Höhe VPE1 31 cm
Breite VPE1 23,5 cm
Länge VPE1 36 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 70,95 kg
Höhe VPE2 73,5 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 60 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months