|
|
|
ATS48M10Y
Sanftanlasser ATS48, Nennstrom: 790A, 208-690 V, mit Drehmomentsteuerung
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 09, 2023
|
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2030
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altistart 48
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sanftanlasser
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
|
Produktspezifische Anwendung
|
Industrie und Pumpen mit hoher Überlast
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATS48
|
Nutzungskategorie
|
AC - 53 A
|
Versorgungsspannung
|
208 - 690 V -15 - +10 %
|
Frequenz der Stromversorgung
|
50 - 60 Hz - 5 - 5 %
|
Motorleistung (kW)
|
220 kW bei 230 V für erhöhte Anforderungen
250 kW bei 230 V für Standardanwendungen
400 kW bei 400 V für erhöhte Anforderungen
500 kW bei 400 V für Standardanwendungen
500 kW bei 440 V für erhöhte Anforderungen
500 kW bei 500 V für erhöhte Anforderungen
500 kW bei 525 V für erhöhte Anforderungen
630 kW bei 440 V für Standardanwendungen
630 kW bei 500 V für Standardanwendungen
630 kW bei 525 V für Standardanwendungen
710 kW bei 660 V für erhöhte Anforderungen
710 kW bei 690 V für erhöhte Anforderungen
900 kW bei 660 V für Standardanwendungen
900 kW bei 690 V für Standardanwendungen
|
Motorleistung (HP)
|
1000 hp bei 575 V für Standardanwendungen
250 hp bei 208 V für erhöhte Anforderungen
300 hp bei 230 V für erhöhte Anforderungen
350 hp bei 208 V für Standardanwendungen
350 hp bei 230 V für Standardanwendungen
600 hp bei 460 V für erhöhte Anforderungen
800 hp bei 460 V für Standardanwendungen
800 hp bei 575 V für erhöhte Anforderungen
|
Zusatzmerkmale
Geräteanschluss
|
In der Motorversorgungsleitung
|
Schutzfunktionen
|
Phasenausfall: Linie
Thermischer Schutz: Motor
Thermischer Schutz: Starter
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Produktzertifizierungen
|
UL
C-Tick
GOST
SEPRO
TCF
CSA
DNV
CCC
NOM 117
|
Beschriftung
|
CE
|
Diskrete Eingangsnummer
|
5
|
Digitaler Eingang
|
PTC, 750 Ohm bei 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) Logik, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Digitaler Logikeingang
|
Positive Logik Stop, Run, LI3, LI4 bei Status 0: < 5 V und <= 2 mA bei Status 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA bei 6 V DC für Relaisausgänge
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Digitaler Ausgang
|
(LO1) Logikausgang 0 V gemeinsam konfigurierbar
(LO2) Logikausgang 0 V gemeinsam konfigurierbar
(R1) Relaisausgänge Störungsrelais Schließer (S)
(R2) Relaisausgänge Ende des Startrelais Schließer (S)
(R3) Relaisausgänge Motor angetrieben Schließer (S)
|
Typ des Analogausgangs
|
Stromausgang AO: 0-20 mA oder 4-20 mA, Impedanz <500 Ohm
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus
|
Anschlusstyp
|
1 RJ45
|
Kommunikationsdatenverbindung
|
Seriell
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS485 Multidrop
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Funktion verfügbar
|
Extener Bypass (Option)
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
890 mm
|
Breite
|
770 mm
|
Tiefe
|
315 mm
|
Produktgewicht
|
115 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level A entspricht IEC 60947-4-2
Gedämpfte oszillierende Wellen Level 3 entspricht IEC 61000-4-12
Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
|
Relative Feuchtigkeit
|
0…95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht EN/IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
40…60 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
-10…40 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1.000 - 2.000 m mit Strom-Reduktion von 2,2% je weitere 100 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
58,93 cm
|
VPE 1 Breite
|
104,39 cm
|
VPE 1 Länge
|
90,17 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
175,63 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|