Schneider-Electric
 
ATV12P037F1 Bild- scope
ATV12P037F1
1ph 100V 0,37kW Grundplatte TB
EAN Code EAN Code: 
3606480071041
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar 12
Produkt oder Komponententyp Frequenzumrichter
Produktspezifische Anwendung Einfache Maschine
Montagevariante Montage im Schaltschrank
Kommunikationsprotokoll Modbus
Netzfrequenz 50/60 Hz +/- 5 %
Nennhilfsspannung [UH,nom] 100 - 120 V -15 - +10 %
Nennausgangsstrom 2,4 A
Motorleistung (HP) 0,55 hp
Motorleistung (kW) 0,37 kW
Motorleistung (HP) 0,55 hp
EMV-Filter Ohne EMV-Filter
IP-Schutzart IP20
Zusatzmerkmale
Anzahl digitale Eingänge 4
Anzahl der Logikausgänge 2
Anzahl der Analogeingänge 1
Anzahl der Analogausgänge 1
Relaisausgangsnummer 1
Physikalische Schnittstelle 2-Draht- RS 485
Anschlusstyp 1 RJ45
Ausgangs Bemessungsstrom 2,4 A bei 4 kHz
Zugriffsmethode Server Modbus, seriell
Ausgangsfrequenz 0,5…400 Hz
Drehzahlstellbereich 1…20
Abtastdauer 20 ms, Toleranz +/- 1 ms für Logikeingang
10 ms für Analogeingang
Linearitätsfehler +/- 0,3 % des Maximalwerts für Analogeingang
Frequenzauflösung Analog-Eingang: A/D-Wandler, 10 Bit
Anzeigeeinheit: 0,1 Hz
Zeitkonstante 20 ms +/- 1 ms für Referenzänderung
Übertragungsgeschwindigkeit 9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
38,4 kbit/s
Übertragungsrahmen RTU
Anzahl der Adressen 1…247
Datenformat 8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
Kommunikations-Service Halteregister lesen (03) 29 Worte
Schreiben Single Register (06) 29 Worte
Schreiben mehrere Register (16) 27 Worte
Lesen / schreiben mehrere Register (23) 4/4 Worte
Lesen Geräte-Identifikation (43)
Polarisierungsart Keine Impedanz
4 quadrant operation possible False
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor Quadratische U/f-Kennlinie
Spannung/Frequenz Modus (U/f)
Vektororientierte Flussregelung ohne Geber
Max. Ausgangsfrequenz 4 kHz
Kurzzeitiges Überlastmoment 150…170 % des Nennmotormoments abhängig von Antriebsleistung und Motortyp
Hoch und Auslauframpen S
Linear von 0-999,9 s
U
Schlupfkompensation Motor Einstellbar
Werkseinstellung
Taktfrequenz 2 - 16 kHz einstellbar
4 - 16 kHz mit
Bemessungs Taktfrequenz 4 kHz
Bremsen bis Stillstand Durch Gleichstromeinspeisung
Brake chopper integrated False
Netzstrom 11,4 A bei 100 V (hohe Überlast)
9,3 A bei 120 V (hohe Überlast)
Maximaler Eingangsstrom pro Phase 9,3 A
Maximum output voltage 240 V
Scheinleistung 1,1 kVA bei 240 V (hohe Überlast)
Maximaler Spitzenstrom 3,6 A während 60 s (hohe Überlast)
4,0 A während 2 s (hohe Überlast)
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Netzkurzschlussstrom Ik 1 kA
Base load current at high overload 2,4 A
Verlustleistung in W Natürlich: 29,0 W
With safety function Safely Limited Speed (SLS) False
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) False
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) False
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Schutzfunktionen Überspannungsschutz Versorgungsspannung
Unterspannungserkennung Netzspannung
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde
Überhitzungsschutz
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen
Eingangsphasenausfallschutz, dreiphasig
Thermischer Motorschutz über Antrieb durch kontinuierliche Berechnung von I²t
Anzugsmoment 0,8 Nm
Isolation Elektrisch, zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Breite 72 mm
Höhe 143 mm
Tiefe 102,2 mm
Produktgewicht 0,7 kg
Montage
Aufstellungshöhe > 1000 - 2000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
<= 1000 m ohne Lastminderung
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Produktzertifizierungen NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
Beschriftung CE
Normen UL 508C
UL 618000-5-1
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
Bauweise Auf Grundplatte
Elektromagnetische Verträglichkeit Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Ebene 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4
Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen Störungen Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-6
Abgestrahlte Hochfrequenzsignal-Störfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3
Zerstörfestigkeitsprüfung Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5
Unterspannungstest entspricht EN/IEC 61000-4-11
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Überspannungskategorie Class III
Regelkreis Einstellbarer PID-Regler
Elektromagnetische Emission Ausgestrahlte Emissionen Umwelt 1 Klasse C2 entspricht EN/IEC 61800-3 2 - 16 kHz abgeschirmtes Motorkabel
Leitungsgebundene Emissionen mit zusätzlichem EMV-Filter Umwelt 1 Klasse C1 entspricht EN/IEC 61800-3 4 - 12 kHz abgeschirmtes Motorkabel <5 m
Leitungsgebundene Emissionen mit zusätzlichem EMV-Filter Umwelt 1 Klasse C2 entspricht EN/IEC 61800-3 4 - 12 kHz abgeschirmtes Motorkabel <20 m
Leitungsgebundene Emissionen mit zusätzlichem EMV-Filter Umwelt 2 Klasse C3 entspricht EN/IEC 61800-3 4 - 12 kHz abgeschirmtes Motorkabel <20 m
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f = 13…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f = 3…13 Hz) - Antrieb nicht montiert auf symmetrischer DIN-Schiene - entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn entspricht EN/IEC 60068-2-27 für 11 ms
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
5…95 % ohne Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
Geräuschpegel 0 dB
Verschmutzungsgrad 2
Ambient air transport temperature -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…40 °C ohne Lastminderung
40…60 °C mit Strom Derating mit 2,2 % je Grad
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 920,0 g
Höhe VPE1 11,6 cm
Breite VPE1 18,8 cm
Länge VPE1 19,7 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 45
Gewicht VPE2 54,4 kg
Höhe VPE2 73,5 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months