Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
EMC szűrő
|
EMC szűrő nélkül
|
Hűtés típusa
|
Integrált ventilátor
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Olvasási rögzítés-feljegyzések (03) 29 szó
Egyes regisztert ír (06) 29 szó
Többes regisztert (16) ír 27 szó
Több feljegyzés olvasása/írása (23) 4/4 szó
Olvasóeszköz azonosít (43)
|
Fázis áram
|
11,1 A -3 V (nagy igénybevétel)
14,2 A -3 V (normál igénybevétel)
9,2 A -460 V (nagy igénybevétel)
11,6 A -460 V (normál igénybevétel)
|
Látszólagos teljesítmény
|
7,3 kVA -460 V (nagy igénybevétel)
9,3 kVA -460 V (normál igénybevétel)
|
Kutatóvonal lsc
|
5 kA ( nagy igénybevétel )
5 kA ( normál igénybevétel )
|
Folyamatos kimeneti áram
|
7,1 A nagy igénybevétel
8,9 A normál igénybevétel
|
Maximális átmeneti áram
|
10,7 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
9,8 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
90,8 W, at In (nagy igénybevétel)
120,4 W, at In (normál igénybevétel)
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,5…400 Hz
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
4 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...12 kHz állítható
|
Sebességtartomány
|
1…20 esetén aszinkron motor
|
Átmeneti túlnyomaték
|
170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
|
Fékezési nyomaték
|
Up to 150 % of nominal motor torque fékező ellenállással folyamatosan
Legfeljebb a névleges motornyomaték 70%-ig fékezőegység nélkül
|
Aszinkron motor vezérlőprofil
|
Feszültség/frekvencia arány, (V/f)
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Sensorless vector control (SVC)
|
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Állítható
|
Kimeneti feszültség
|
380...460 V három fázis
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, szorító kapacitás: 1,5...6 mm², AWG 16...AWG 14 (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
|
Meghúzási nyomaték
|
1,2…1,4 N.m
|
Szigetelés
|
Villamos az energia és vezérlés között ???
|
Tápellátás
|
Belső táp referencia potenciométer számára (2,2 – 10 kOhm): 5 V (4,75…5,25 V)DC elkülönítetlen, <10 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső a rendszerbuszon keresztül: 24 V (20,4…28,8 V)DC elkülönítetlen, <100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Analóg bemenetek száma
|
1
|
Analóg bemenet típusa
|
Konfigurálható áram AI1 0...20 mA 250 Ohm
Konfigurálható feszültség AI1 0...10 V 30 kOhm
Konfigurálható feszültség AI1 0...5 V 30 kOhm
|
Diszkrét bemenet száma
|
4
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Programozható LI1...LI4 24 V 18...30 V
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Negatív logika (nyelő), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)3.5 kOhm
Pozitív logika (forrás), 0...< 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Mintavételi időtartam
|
10 ms esetén analóg bemenet
20 ms, tűréshatár +/- 1 % esetén logika bemenet
|
Linaeritási hiba
|
+/- maximális érték 0,3 %-a esetén analóg bemenet
|
Analóg kimenetek szám
|
1
|
Analóg kimeneti típusa
|
AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V AC 0...10 V 0…0,02 A, impedancia: 470 Ohm, felbontás 8 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, felbontás 8 bit
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Logika kimenet LO+, LO-
Védett relékimenet R1A, R1B, R1C 1 kapcsolási ciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA -24 V DC esetén logika relé
|
Maximális kapcsolási áram
|
2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
3 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
4 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
Linear from 0...999.9 s
S
U
|
Fékezés megállásig
|
By DC injection, <30 s
|
Védelem típusa
|
Tápvonali fáziskiesés
Alacsony tápfeszültségű vonal
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Túlmelegedés elleni védelem
Rövidzár-védelem
Felcserélt pólusú bemenőjelek megakadályozása
Hővédelem termikus túlterhelés relével
|
Frekvencia felbontás
|
Analóg bemenet: 10 bit-es A/D átalakító
Dolly: 0,1 Hz
|
Időállandó
|
20 ms +/- 1 % reflex kimenethez
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
184 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
151 mm
|
Nettó súly
|
1,8 kg
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz +/- 5 V
|
Termék rendeltetési helye
|
Aszinkron motorok
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EMC védelem - test level: 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
|
Terméktanúsítványok
|
CE
EAC
KCC
|
IP védettségi szint
|
IP20 nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
IP50 felső and alsó rész
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Környezeti jellemző
|
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C ajtó nélkül
55…60 °C a meghajtó tetejéről eltávolított védőfedél 2,2% áramcsökkenés fokonként
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
|