Schneider-Electric
 
ATV312H037N4 Resim- scope
ATV312H037N4
Hız Kontrol Cihazı ATV312 - 0,37kW - 1,5kVA - 32W - 380..500 V- 3 fazlı besleme
Schneider Electric
Özellikler
Ana
Ürün serisi Altivar 312
Ürün ya da bileşen tipi Değişken hızlı sürücü
Ürün varış yeri Asenkron motorlar
Ürüne özel uygulama Basit makine
Montaj stili Soğutma bloklu
Bileşen adı ATV312
Motor gücü kW 0,37 kW
Motor gücü hp 0,5 hp
[Us] nominal besleme gerilimi 380…500 V % - 15...10
Besleme frekansı 50...60 Hz - 5...5 %
Fazların ağ sayısı 3 faz
Hat akımı 2,2 A -de 380 V, Isc = 5 kA
1,7 A -de 500 V
EMC filtresi Entegre
Görünen güç 1,5 kVA
Maksimum geçici akım 2,3 A için 60 s
W cinsinden güç dağılımı 32 W nominal yükte
Hız aralığı 1…50
Asenkron motor kontrol profili Fabrika ayarı: sabit tork
PWM tipi motor kontrol sinyalli sensörsüz akı vektör kontrolü
Elektrikli bağlantı Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 terminal 2,5 mm² AWG 14
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- terminal 5 mm² AWG 10
Besleme Lojik girişler için dahili besleme: 19…30 V -de <100 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
Referans potansiyometre için dahili besleme (2,2 - 10 kOhm): 10…10,8 V -de <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması
Haberleşme port protokolü CANopen
Modbus
IP koruma derecesi IP20 üst parçada kapak plakası olmadan
IP21 bağlantı terminallerinde
IP31 üst parçada
IP41 üst parçada
Seçenek kartı Haberleşme kartı için CANopen daisy zinciri
Haberleşme kartı için DeviceNet
Haberleşme kartı için Fipio
Haberleşme kartı için Modbus TCP
Haberleşme kartı için Profibus DP
Tamamlayıcı
Besleme gerilimi limitleri 323…550 V
Muhtemel hat Isc 5 kA
Sürekli çıkış akımı 1,5 A -de 4 kHz
Çıkış fonksiyonu 0…500 Hz
Nominal anahtarlama frekansı 4 kHz
Anahtarlama frekansı 2...16 kHz ayarlanabilir
Geçici aşırı moment 170…200 % nominal motor torku
Frenleme torku % 150 süresince 60 s frenleme direnci ile
% 100 sürekli frenleme direnciyle
% 150 frenleme direnci olmadan
Düzenleme döngüsü Frekans PI regülatör
Motor kayma kompanzasyonu Baskılanabilir
Ayarlanabilir
Otomatik her türlü yük
Çıkış gerilimi <= güç besleme gerilimi
Sıkma torku Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 1,2 N.m
Yalıtım Güç ve kontrol arasındaki elektrik
Analog giriş sayısı 3
Analog giriş tipi AI1 yapılandırılabilir gerilim 0...10 V,giris gerilimi 30 V maks, empedans: 30000 Ohm
AI2 yapılandırılabilir gerilim +/- 10 V,giris gerilimi 30 V maks, empedans: 30000 Ohm
AI3 yapılandırılabilir akım 0...20 mA, empedans: 250 Ohm
Örnekleme süresi AI1, AI2, AI3: 8 ms analog
LI1...LI6: 4 ms gizli
Yanıt süresi AOV, AOC 8 ms için analog
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms için gizli
Doğrusallık hatası +/- % 0,2 için çıkış
Analog çıkış sayısı 1
Analog çıkış tipi AOC yapılandırılabilir akım: 0...20 mA, empedans: 800 Ohm, çözünürlük: 8 bit
AOV yapılandırılabilir gerilim: 0...10 V, empedans: 470 Ohm, çözünürlük: 8 bit
Dijital giriş lojiği Bağlanmamış lojik giriş (LI1...LI4), < 13 V (durum 1)
Negatif lojik (kaynak) (LI1...LI6), > 19 V (durum 0)
Pozitif lojik (kaynak) (LI1...LI6), < 5 V (durum 0), > 11 V (durum 1)
Dijital çıkış sayısı 2
Dijital çıkış tipi Yapılandırılabilir röle lojiki: (R1A, R1B, R1C) 1 NA + 1 NK - 100000 cycles
Yapılandırılabilir röle lojiki: (R2A, R2B) NK - 100000 cycles
Minimum anahtarlama akımı R1-R2 10 mA -de 5 V DC
Maksimum anahtarlama akımı R1-R2: 2 A -de 250 V AC endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms
R1-R2: 2 A -de 30 V DC endüktif yük, cos phi = 0,4 ve L/R = 7 ms
R1-R2: 5 A -de 250 V AC dirençli yük, cos phi = 1 ve L/R = 0 ms
R1-R2: 5 A -de 30 V DC dirençli yük, cos phi = 1 ve L/R = 0 ms
Dijital giriş sayısı 6
Dijital giriş tipi LI1...LI6) programlanabilir -de 24 V, 0…100 mA için PLC, empedans: 3500 Ohm
Hızlanma ve yavaşlama rampaları 0,1 - 999,9 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir
S, U veya özelleştirilmiş
Durana kadar frenleme DC enjeksiyon ile
Koruma tipi Giriş faz kesmeleri: sürücü
Hat besleme aşırı gerilimi veya düşük gerilimi güvenlik devreleri: sürücü
Trifaze besleme için hat besleme faz kaybı güvenlik fonksiyonu: sürücü
Motor fazı kesmeleri: sürücü
Çıkış fazları ve toprak arasındaki aşırı akım (yalnızca çalışır durumda): sürücü
Aşırı ısınmaya karşı koruma: sürücü
Motor fazları arasındaki kısa devre: sürücü
Termal koruma: motor
Yalıtım direnci >= 500 mOhm 1 dakika için 500 V DC
Yerel sinyalleme Sürücü gerilimi: 1 LED (kırmızı)
CANopen veriyolu durumu: dört 7 segmentli ekran birimi
Zaman sabiti 5 ms referans değişikliği için
Frekans çözünürlüğü Analog giriş: 0,1...100 Hz
Ekran birimi: 0,1 Hz
Konnektörün tipi 1 RJ45 için Modbus/CANopen
Fiziksel arayüz RS485 çoklu priz seri bağlantı
Iletim çerçevesi RTU
Iletim hızı 10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps veya 1 Mbps için CANopen
4800, 9600 veya 19200 bps için Modbus
Adreslerin sayısı 1…127 için CANopen
1…247 için Modbus
Sürücünün sayısı 127 için CANopen
31 için Modbus
İşaretleme CE
Çalışma konumu Dikey +/- 10 derece
Yükseklik 143 mm
Genişlik 107 mm
Derinlik 152 mm
Ürün ağırlığı 1,8 kg
Ortam
Dielektrik gücü 2410 V DC toprak ve güç terminalleri arasında
3400 V AC kontrol ve güç terminalleri arasında
Elektromanyetik uyumluluk 1,2/50 µs - 8/20 µs kesinti bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-5
Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi seviye 4 'e uygunIEC 61000-4-4
Elektrostatik deşarj bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-2
Yayılmalı, radyo frekansı elektromanyetik alan bağışıklık testi seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3
Standartlar IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Ürün sertifikaları CSA
UL
C-Tick
GOST
DNV
NOM
Kirletme derecesi 2
Koruyucu bakım TC
Titreşim direnci 1 gn (f= 13…150 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
Darbe dayanımı 15 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
Bağıl nem 5…95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3
5…95 % damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
Depolama ortam koşulları -25…70 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı -10…50 °C olmadan (sürücünün üstünde koruyucu kapakla)
-10…60 °C değer kaybı faktörü ile (sürücünün üstünde koruyucu kapak olmadan)
Çalışma yüksekliği <= 1000 m olmadan
1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,211 cm
Package 1 Width 17,223 cm
Package 1 Length 20,752 cm
Package 1 Weight 1,92 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 65,0 kg
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü
EU RoHS Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
print EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez Evet
Çin RoHS Düzenlemesi
print Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri
print Evet
Döngüsellik Profili
print Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Sözleşme garantisi
Garanti 18 months